Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
13.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
1100 I lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
18.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,4969 kr - 0,4969 kr 13711 I lager
4.5 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,5759 kr - 0,5759 kr 5338 I lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,866 kr - 0,866 kr 8 I lager
9.2 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,7152 kr - 0,7152 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
1,0097 kr - 1,0097 kr 226 I lager
12.4 mm
2.6 mm
NBR 70
2
1,317 kr - 1,317 kr 291 I lager
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Fråga angående leveranstidhär
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
36.1 mm
3.5 mm
NBR 70
2
100 I lager
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
1,1619 kr - 1,1619 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
2.6 mm
NBR 70
2
1,4506 kr - 1,4506 kr 703 I lager
20.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
1,6086 kr - 1,6086 kr 378 I lager
23.4 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Fråga angående leveranstidhär
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,945 kr - 0,945 kr 3500 I lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR 70
2
  • av 4
O-ring 9.3 mm 1.8 mm FPM 75 Svart

10405505


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 13.4 mm 2.6 mm FPM 75 Svart

10405543


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 Svart

10405536


Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 Svart

10405574


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 18.6 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405581


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 4.5 mm 1.8 mm NBR 70 Svart

10405161

Prisintervall
0,4969 kr - 0,4969 kr

Lagernivåer
13711 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Svart

10405178

Prisintervall
0,5759 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
5338 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 9.2 mm 2.6 mm NBR 70 Svart

10405215

Prisintervall
0,866 kr - 0,866 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 7.7 mm 1.8 mm NBR 70 Svart

10405192

Prisintervall
0,7152 kr - 0,7152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 12.4 mm 2.6 mm NBR 70 Svart

10405239

Prisintervall
1,0097 kr - 1,0097 kr

Lagernivåer
226 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Svart

10405277

Prisintervall
1,317 kr - 1,317 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 Svart

10405567


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405604


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 36.1 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405390


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Svart

10405437


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 15.5 mm 2.6 mm NBR 70 Svart

10405253

Prisintervall
1,1619 kr - 1,1619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 20.2 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405291

Prisintervall
1,4506 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 23.4 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405314

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
378 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 29.8 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 10.8 mm 2.6 mm NBR 70 Svart

10405222

Prisintervall
0,945 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100