Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
1 891,8014 kr - 1 891,8014 kr Fråga angående leveranstidhär
FPM
Imperial O-Ring Kit
12,6536 kr - 12,6536 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 I lager
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
308,8714 kr - 308,8714 kr Fråga angående leveranstidhär
NBR
Imperial O-Ring Kit
Fråga angående leveranstidhär
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
190 I lager
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
3,4614 kr - 3,4614 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,866 kr - 0,866 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5759 kr - 0,5759 kr 18938 I lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
  • av 4
FPM Sats med tätningsringar Imperial O-ring

10385142

Prisintervall
1 891,8014 kr - 1 891,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Svart

10405666

Prisintervall
12,6536 kr - 12,6536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Svart

10405703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Svart

10405628


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Svart

10405710


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Svart

10405635


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 32.92 mm 3.53 mm FPM Svart

10405673


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Svart

10405642


Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Svart

10405680


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Svart

10405727


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
NBR Sats med tätningsringar Blandade Imperial O-ring

10385135

Prisintervall
308,8714 kr - 308,8714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Svart

10405611


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 29.75 mm 3.53 mm FPM Svart

10405659


Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Svart

10405697


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Svart

10405734


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Svart

10405529

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Svart

10405567


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Svart

10405604


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 9.19 mm 2.62 mm NBR Svart

10405215

Prisintervall
0,866 kr - 0,866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Svart

10405178

Prisintervall
0,5759 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
18938 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20