Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | YxY | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 948,5555 kr - 1 948,5555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 318,1376 kr - 318,1376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 67 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 900 I lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 7,101 kr - 7,101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,5932 kr - 0,5932 kr | 8638 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,1169 kr - 1,1169 kr | 96 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,4187 kr - 1,4187 kr | 29 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,2781 kr - 1,2781 kr | 2276 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 206 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,6568 kr - 0,6568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,9734 kr - 0,9734 kr | 200 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,892 kr - 0,892 kr | 1908 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta