Meny Sök

O-ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Svart

O-ring av FPM 75, passar brittisk måttstandard. Tätningens innerdiameter är 43,8 mm. O-ringen ger ordentlig tätning somt förhindrar vätskeförlust och gasläckage. Materialet har utmärkt resistens mot oljor, bensin och kolväten.
Essentra artikelnummer:

10405543

Tillverkarens artikelnummer:

600675

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
YxY 2.6 mm
ID 13.4 mm
Allt material Fluorelastomer 75
Färg Svart
Antal enheter 13
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss