Meny Sök

NBR Sats med tätningsringar Blandade Imperial O-ring

This kit is made of a selection of imperial o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra artikelnummer:

10385135

Tillverkarens artikelnummer:

490030

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 318,1376 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

318,14 kr

1 x 318,1376 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inkluderar 18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
Allt material Nitril-butadiengummi
Färg Svart
Antal enheter 382
Typ Imperial O-Ring Kit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss