Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | YxY | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3565 kr - 0,3565 kr | 18800 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,6568 kr - 0,6568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 61 I lager |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 889 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 1,2781 kr - 1,2781 kr | 2465 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 106 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 450 I lager |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 1,4941 kr - 1,4941 kr | 703 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,9734 kr - 0,9734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,5932 kr - 0,5932 kr | 8638 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 7,101 kr - 7,101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 1,3565 kr - 1,3565 kr | 291 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 578 I lager |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,892 kr - 0,892 kr | 1908 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,1968 kr - 1,1968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta