Meny Sök

O-ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Svart

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 28.2mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405345

Tillverkarens artikelnummer:

600655

61 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,824 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

182,40 kr

100 x 1,824 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
YxY 3.5 mm
ID 28.2 mm
Allt material Nitril-butadiengummi
Färg Svart
Antal enheter 10
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss