Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | YxY | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4349 kr - 0,4349 kr | 4156 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,7367 kr - 0,7367 kr | 20 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 7,101 kr - 7,101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 94 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 4000 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 67 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 900 I lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,5118 kr - 0,5118 kr | 6511 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,8151 kr - 0,8151 kr | 6803 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,3565 kr - 0,3565 kr | 18800 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,1169 kr - 1,1169 kr | 96 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,4187 kr - 1,4187 kr | 29 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part