Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
0,4349 kr - 0,4349 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,7367 kr - 0,7367 kr 20 I lager
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,8151 kr - 0,8151 kr 6903 I lager
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,5118 kr - 0,5118 kr 6511 I lager
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,04 kr - 1,04 kr 36 I lager
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,3565 kr - 1,3565 kr 291 I lager
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,3565 kr - 0,3565 kr 21900 I lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,1968 kr - 1,1968 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,6568 kr - 0,6568 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,892 kr - 0,892 kr 1908 I lager
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,6568 kr - 1,6568 kr 578 I lager
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,4941 kr - 1,4941 kr 703 I lager
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,4187 kr - 1,4187 kr 29 I lager
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,1169 kr - 1,1169 kr 96 I lager
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
3,5652 kr - 3,5652 kr 205 I lager
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
1,5829 kr - 1,5829 kr 161 I lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
1700 I lager
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1,5829 kr - 1,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • av 4
O-ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Svart

10405154

Prisintervall
0,4349 kr - 0,4349 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Svart

10405192

Prisintervall
0,7367 kr - 0,7367 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Svart

10405208

Prisintervall
0,8151 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
6903 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Svart

10405161

Prisintervall
0,5118 kr - 0,5118 kr

Lagernivåer
6511 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Svart

10405239

Prisintervall
1,04 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Svart

10405277

Prisintervall
1,3565 kr - 1,3565 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Svart

10405147

Prisintervall
0,3565 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
21900 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 15.54 mm 2.62 mm NBR Svart

10405253

Prisintervall
1,1968 kr - 1,1968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Svart

10405185

Prisintervall
0,6568 kr - 0,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 9.19 mm 2.62 mm NBR Svart

10405215

Prisintervall
0,892 kr - 0,892 kr

Lagernivåer
1908 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 23.4 mm 3.53 mm NBR Svart

10405314

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
578 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 20.22 mm 3.53 mm NBR Svart

10405291

Prisintervall
1,4941 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Svart

10405352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Svart

10405284

Prisintervall
1,4187 kr - 1,4187 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Svart

10405246

Prisintervall
1,1169 kr - 1,1169 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 9.19 mm 2.62 mm FPM Svart

10405512

Prisintervall
3,5652 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Svart

10405499

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Svart

10405420


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 2.9 mm 1.78 mm FPM Svart

10405444


Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 5.28 mm 1.78 mm FPM Svart

10405475

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20