Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
1,6948 kr - 1,6948 kr 200 I lager
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1,982 kr - 1,982 kr 138 I lager
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,824 kr - 1,824 kr 61 I lager
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,5368 kr - 1,5368 kr 161 I lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
89 I lager
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1800 I lager
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
1,317 kr - 1,317 kr 291 I lager
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,945 kr - 0,945 kr 3500 I lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
100 I lager
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,3461 kr - 0,3461 kr 22800 I lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,7914 kr - 0,7914 kr 3 I lager
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,0097 kr - 1,0097 kr 126 I lager
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,6377 kr - 0,6377 kr 100 I lager
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,0843 kr - 1,0843 kr 96 I lager
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,3774 kr - 1,3774 kr 29 I lager
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • av 4
O-ring 24.99 mm 3.53 mm NBR Svart

10405321

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Svart

10405451


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Svart

10405369

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Svart

10405352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Svart

10405345

Prisintervall
1,824 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 36.1 mm 3.53 mm NBR Svart

10405390


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Svart

10405499

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 37.69 mm 3.53 mm NBR Svart

10405406


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Svart

10405383


Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 2.9 mm 1.78 mm FPM Svart

10405444


Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 43.82 mm 5.33 mm NBR Svart

10405437


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Svart

10405277

Prisintervall
1,317 kr - 1,317 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Svart

10405222

Prisintervall
0,945 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 37.47 mm 5.33 mm NBR Svart

10405413


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Svart

10405147

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
22800 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Svart

10405208

Prisintervall
0,7914 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Svart

10405239

Prisintervall
1,0097 kr - 1,0097 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Svart

10405185

Prisintervall
0,6377 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Svart

10405246

Prisintervall
1,0843 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Svart

10405284

Prisintervall
1,3774 kr - 1,3774 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10