Meny Sök

Mini Swing Handle Locks

I lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Slutför Material, spärr Nyckeltyp Köp
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
211,5508 kr - 321,0247 kr Fråga angående leveranstidhär
88,4982 kr - 137,6639 kr Fråga angående leveranstidhär
295,2835 kr - 413,3969 kr 19 I lager
114,6813 kr - 199,4504 kr 57 I lager
58,3136 kr - 90,7101 kr Fråga angående leveranstidhär
58,3136 kr - 90,7101 kr 19 I lager
24,8726 kr - 34,8217 kr 54 I lager
24,0579 kr - 33,6811 kr 64 I lager
21,8948 kr - 30,6527 kr 37 I lager
24,5577 kr - 34,3807 kr Fråga angående leveranstidhär
180,6319 kr - 273,803 kr 389 I lager
28,404 kr - 39,7656 kr 10 I lager
142,6119 kr - 199,6566 kr 24 I lager
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
180,6319 kr - 273,803 kr Fråga angående leveranstidhär
23,3742 kr - 32,7238 kr Fråga angående leveranstidhär
36,9973 kr - 51,7962 kr 4 I lager
  • av 2
Spanjoletthandtag Svart

20078607

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Naturfärgad

20078577

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Naturfärgad

20078584

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20070465

Prisintervall
321,0247 kr - 211,5508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20070533

Prisintervall
137,6639 kr - 88,4982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20070526

Prisintervall
413,3969 kr - 295,2835 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    8301409000
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Svart

20071349

Prisintervall
199,4504 kr - 114,6813 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20070557

Prisintervall
90,7101 kr - 58,3136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Svart

20070519

Prisintervall
90,7101 kr - 58,3136 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121273

Prisintervall
34,8217 kr - 24,8726 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121327

Prisintervall
33,6811 kr - 24,0579 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121310

Prisintervall
30,6527 kr - 21,8948 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121297

Prisintervall
34,3807 kr - 24,5577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20119416

Prisintervall
273,803 kr - 180,6319 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    7907000090
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121242

Prisintervall
39,7656 kr - 28,404 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Svart

20119423

Prisintervall
199,6566 kr - 142,6119 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Naturfärgad

20126421

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20119409

Prisintervall
273,803 kr - 180,6319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121280

Prisintervall
32,7238 kr - 23,3742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121204

Prisintervall
51,7962 kr - 36,9973 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790