Meny Sök

Membrangenomföring - En utskuren sida

I lager

Membrangenomföringar med en tunn mittfilm som kan penetreras för att kablar i en mängd olika storlekar ska kunna föras igenom en kapsling eller en panel. Genomföringar med dubbelsidiga utskärningar har en film i mitten av genomföringen, medan de med enkelsidiga utskärningar har filmen på ena sida av genomföringen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Köp
0,5695 kr - 0,7825 kr 72400 I lager
4.1 mm
0.8 mm
0,7737 kr - 1,0621 kr 144571 I lager
11.0 mm
1.5 mm
0,5695 kr - 0,7825 kr 25000 I lager
6.4 mm
1.5 mm
0,9516 kr - 1,253 kr 23183 I lager
18.4 mm
1.5 mm
0,6361 kr - 0,8728 kr 9000 I lager
9.5 mm
1.5 mm
1,0636 kr - 1,4601 kr 8390 I lager
20.5 mm
1.5 mm
0,713 kr - 0,9763 kr 4085 I lager
8.0 mm
1.5 mm
0,9601 kr - 1,3136 kr 18355 I lager
16.0 mm
1.5 mm
Membrangenomföringar 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Prisintervall
0,7825 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
72400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Total diameter
    9.4 mm
  • Total höjd
    3.6 mm
  • Paneltjocklek
    0.8 mm
Membrangenomföringar 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Prisintervall
1,0621 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
144571 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
N/A (HD) 6.4 mm (ID)

10002629

Prisintervall
0,7825 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    6.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Prisintervall
1,253 kr - 0,9516 kr

Lagernivåer
23183 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    18.4 mm
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Prisintervall
0,8728 kr - 0,6361 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Total diameter
    15.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Prisintervall
1,4601 kr - 1,0636 kr

Lagernivåer
8390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Prisintervall
0,9763 kr - 0,713 kr

Lagernivåer
4085 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Membrangenomföringar 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Prisintervall
1,3136 kr - 0,9601 kr

Lagernivåer
18355 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm