Meny Sök

Membrangenomföringar 16.0 mm TPE

This diaphragm grommet is used as a blanking plug to conceal access holes until wires are installed. To install wires, pierce the central membrane film and insert wire.
Essentra artikelnummer:

10002599

Tillverkarens artikelnummer:

DGB-11

67955 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2754 kr
5000 - 9999 1,1777 kr
10000 - 19999 1,1174 kr
20000 - 29999 1,0556 kr
30000 + 0,9321 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 275,40 kr

1000 x 1,2754 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Innerdiameter 16.0 mm
Total diameter 25.4 mm
Total höjd 7.0 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Typ 2
Allt material Termoplastisk elastomer
Standard RMS
Standard REACH
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss