Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7376 kr |
5000 - 9999 | 0,6818 kr |
10000 - 19999 | 0,6442 kr |
20000 - 29999 | 0,6093 kr |
30000 + | 0,5368 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Inside Diameter | 4.1 mm |
Inside Diameter | 0.161 in |
Overall Diameter | 9.4 mm |
Overall Diameter | 0.37 in |
Overall Height | 3.6 mm |
Overall Height | 0.142 in |
Panel Thickness | 0.8 mm |
Panel Thickness | 0.031 in |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | 2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta