Meny Sök

N/A (HD) 6.4 mm (ID)

Ensidig membrangenomföring har ett membran i mitten som låter ledningar av olika storlekar passera igenom och behåller ändå tätningen för att förhindra inträngande smuts och damm.
Essentra artikelnummer:

10002629

Tillverkarens artikelnummer:

DGB-4

23000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7825 kr
5000 - 9999 0,7234 kr
10000 - 19999 0,6834 kr
20000 - 29999 0,6464 kr
30000 + 0,5695 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

782,50 kr

1000 x 0,7825 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Innerdiameter 6.4 mm
Total diameter 12.7 mm
Total höjd 6.6 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Typ 2
Allt material Termoplastisk elastomer
Standard REACH
Standard RoHs
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss