Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | 1000 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,552 kr - 0,6814 kr | 2998 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6129 kr - 0,7567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 244868 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 16000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7291 kr - 0,9001 kr | 1000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5117 kr - 0,6318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4614 kr - 0,5696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7366 kr - 2,144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 998 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5617 kr - 1,928 kr | 400 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4549 kr - 0,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0837 kr - 1,3378 kr | 38000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7894 kr - 0,9745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0536 kr - 1,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1232 kr - 2,6212 kr | 1500 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1695 kr - 2,6784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta