Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10399613

Tillverkarens artikelnummer:

50M060100P025

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,9745 kr
2500 - 9999 0,8771 kr
10000 + 0,7894 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

487,25 kr

500 x 0,9745 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 4.6 mm
Gängstorlek M6 x 1.0
Diameter, stigning 1.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Nylon 6/6
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss