10397367
50M030050P012
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4707 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4236 kr |
| 20000 + | 0,3813 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.22 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 5.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.094 in |
| Huvudets höjd | 2.4 mm |
| Gängstorlek | M3 |
| Diameter, stigning | 0.02 in |
| Diameter, stigning | 0.5 mm |
| Gängans längd | 12.0 mm |
| Gängans längd | 0.472 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta