10398326
50M040070P012
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5095 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4585 kr |
| 20000 + | 0,4127 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.315 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 8.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.122 in |
| Huvudets höjd | 3.1 mm |
| Gängstorlek | M4 x 0.7 |
| Diameter, stigning | 0.028 in |
| Diameter, stigning | 0.7 mm |
| Gängans längd | 0.472 in |
| Gängans längd | 12.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon 6/6 |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta