Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,5098 kr - 0,7109 kr 1363 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
6.0 mm
Kryssbits
Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
1,0614 kr - 1,4793 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,879 kr - 1,3931 kr 8747 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
1,0657 kr - 1,9389 kr 1126 I lager
M2
Genomskinlig
PC
5.0 mm
Kryssbits
21,5299 kr - 36,812 kr 775 I lager
M3
Brun
PEEK
25.0 mm
Kryssbits
25,3648 kr - 51,8643 kr 25 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
12.0 mm
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr 982 I lager
M4
Brun
PEEK
20.0 mm
Kryssbits
0,945 kr - 1,3113 kr 248 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr 278 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Kryssbits
35,8784 kr - 52,4245 kr 40 I lager
M5
Brun
PEEK
25.0 mm
Kryssbits
25,3648 kr - 51,8643 kr 1155 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
33,0202 kr - 59,4479 kr 40 I lager
M6
Ljusbrun
PEEK
12.0 mm
Kryssbits
14,3628 kr - 27,3612 kr 1475 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
33,0202 kr - 59,4479 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
2,1113 kr - 2,93 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
2,5422 kr - 4,1365 kr 100 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Kryssbits
3,1598 kr - 5,1419 kr 6467 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Kryssbits
4,237 kr - 6,8654 kr 400 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon
35.0 mm
Kryssbits
1,8528 kr - 2,5853 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M4 6.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238332

Prisintervall
0,7109 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
1363 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10636732


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238448

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238431

Prisintervall
1,3931 kr - 0,879 kr

Lagernivåer
8747 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 5.0 mm PC Genomskinlig

10357255

Prisintervall
1,9389 kr - 1,0657 kr

Lagernivåer
1126 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 25.0 mm PEEK Brun

10219706

Prisintervall
36,812 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
775 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10219805

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PEEK Brun

10219768

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
982 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238424

Prisintervall
1,3113 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10219720

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm PEEK Brun

10219836

Prisintervall
52,4245 kr - 35,8784 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10219812

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
1155 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10219850

Prisintervall
59,4479 kr - 33,0202 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10219751

Prisintervall
27,3612 kr - 14,3628 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219843

Prisintervall
59,4479 kr - 33,0202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10375167

Prisintervall
2,93 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10375204

Prisintervall
4,1365 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M8 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10375242

Prisintervall
5,1419 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
6467 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10375280

Prisintervall
6,8654 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10375112

Prisintervall
2,5853 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud