Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,237 kr - 6,8654 kr | 400 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0395 kr - 2,8007 kr | 996 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,5422 kr - 4,1365 kr | 100 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,1598 kr - 5,1419 kr | 6467 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9246 kr - 2,6427 kr | 898 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0068 kr - 1,4046 kr | 213 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,7433 kr - 5,0126 kr | 3400 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3842 kr - 4,3519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10,2263 kr - 25,925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1059 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,641 kr - 22,3917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5512 kr - 2,1688 kr | 1161 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1418 kr - 2,2549 kr | 5400 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,623 kr - 2,9731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,0736 kr - 5,0126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 30,4739 kr - 35,8612 kr | 100 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.2
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1059 kr - 1,7379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9666 kr - 1,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 8,273 kr - 24,1583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta