Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 10.0 mm PEEK Ljusbrun

En krysskruv av ljusbrund PEEK. Produkten är idealisk i krävande tillämpningar eftersom PEEK har utmärkt värme- och kemikalieresistens, och även höggradig mekanisk styrka och styvhet. Klassad UL94V-0.
Essentra artikelnummer:

10219843

Tillverkarens artikelnummer:

180061070409

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 59,4479 kr
50 - 999 42,0832 kr
1000 + 33,0202 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

594,48 kr

10 x 59,4479 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.5 mm
Huvudets höjd 3.9 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PEEK
Färg Ljusbrun
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-0
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss