Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med platt, skårat huvud är av naturfärgad nylon. Den är helgängad och kan användas i en rad branscher och tillämpningar. Delarna anger ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 enbart som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10325674

Tillverkarens artikelnummer:

050030400002

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,465 kr
500 - 999 1,2926 kr
1000 + 0,9292 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

366,25 kr

250 x 1,465 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 6.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 4.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material Nylon
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer DIN 85

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss