Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5928 kr - 0,732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,9276 kr - 3,6143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5754 kr - 0,7104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | 1500 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5298 kr - 0,6542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 16000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4057 kr - 0,5008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | 4500 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7291 kr - 0,9001 kr | 1000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4549 kr - 0,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0837 kr - 1,3378 kr | 38000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1669 kr - 2,6753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | 1000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6822 kr - 0,8422 kr | 1500 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1598 kr - 2,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta