10398951
50M050080P035
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,8422 kr |
| 2500 - 9999 | 0,758 kr |
| 10000 + | 0,6822 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 9.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.374 in |
| Huvudets höjd | 0.146 in |
| Huvudets höjd | 3.7 mm |
| Gängstorlek | M5 x 0.8 |
| Diameter, stigning | 0.031 in |
| Diameter, stigning | 0.8 mm |
| Gängans längd | 1.378 in |
| Gängans längd | 35.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon 6/6 |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta