Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,0202 kr - 59,4479 kr | 40 I lager |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,1814 kr - 15,756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 1155 I lager |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,1814 kr - 15,756 kr | 66925 I lager |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5041 kr - 0,7023 kr | 4500 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5429 kr - 0,7598 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8646 kr - 1,3702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,879 kr - 1,3931 kr | 9747 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0657 kr - 1,9389 kr | 1126 I lager |
|
M2
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 21,5299 kr - 36,812 kr | 925 I lager |
|
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 25 I lager |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4122 kr - 0,5759 kr | 817 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,693 kr - 14,7075 kr | 996 I lager |
|
M2.6
|
Brun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 18,6573 kr - 31,9143 kr | 75 I lager |
|
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 33,0202 kr - 59,4479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 14,3628 kr - 27,3612 kr | 1475 I lager |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,693 kr - 14,7075 kr | 668 I lager |
|
M2.6
|
Brun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 100 I lager |
|
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 17,221 kr - 32,8048 kr | 31 I lager |
|
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta