10219614
180020870409
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 249 | 14,7075 kr |
| 250 - 999 | 7,8421 kr |
| 1000 + | 6,693 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.177 in |
| Huvudets höjd | 1.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.067 in |
| Gängstorlek | M2.6 |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | PEEK |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Brun |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta