Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 20.0 mm PEEK Brun

En krysskruv av ljusbrund PEEK. Produkten är idealisk i krävande tillämpningar eftersom PEEK har utmärkt värme- och kemikalieresistens, och även höggradig mekanisk styrka och styvhet. Klassad UL94V-0.
Essentra artikelnummer:

10219690

Tillverkarens artikelnummer:

180032070409

75 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 31,9143 kr
250 - 999 20,3522 kr
1000 + 18,6573 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

797,86 kr

25 x 31,9143 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PEEK
Slutför Utan finish
Färg Brun
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-0
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss