Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0395 kr - 2,8007 kr | 996 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,4273 kr - 3,9497 kr | 900 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9246 kr - 2,6427 kr | 898 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,8097 kr - 2,4991 kr | 1000 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9533 kr - 2,7146 kr | 1000 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1113 kr - 2,93 kr | 4917 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,0305 kr - 4,9121 kr | 600 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,3321 kr - 5,4148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,4668 kr - 7,2389 kr | 1100 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,8097 kr - 2,4991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,5817 kr - 7,2389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,0072 kr - 6,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,5189 kr - 5,7164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,6985 kr - 13,6016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0395 kr - 2,8007 kr | 498 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2406 kr - 3,1167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,8061 kr - 6,176 kr | 100 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,4112 kr - 13,0845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,3142 kr - 2,3842 kr | 300 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4506 kr - 2,6427 kr | 900 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta