Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
14,8424 kr - 16,6926 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
6.0 mm
Kryssbits
33,2492 kr - 37,4121 kr 25 I lager
M4
Ljusbrun
PPS
20.0 mm
Kryssbits
36,936 kr - 41,5615 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PPS
30.0 mm
Kryssbits
5,8499 kr - 6,5709 kr 100 I lager
M2
Naturfärgad
Reny
6.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Reny
5.0 mm
Kryssbits
92,1836 kr - 145,1892 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PPS
20.0 mm
Kryssbits
16,679 kr - 18,7605 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
8.0 mm
Kryssbits
16,679 kr - 18,7605 kr 25 I lager
M2
Ljusbrun
PPS
8.0 mm
Kryssbits
7,496 kr - 8,4347 kr 1100 I lager
M4
Naturfärgad
Reny
8.0 mm
Kryssbits
44,7041 kr - 50,2955 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Reny
30.0 mm
Kryssbits
14,135 kr - 15,9035 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Reny
20.0 mm
Kryssbits
26,2837 kr - 29,576 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Reny
25.0 mm
Kryssbits
36,7863 kr - 41,3846 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
30.0 mm
Kryssbits
23,3452 kr - 26,2565 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
12.0 mm
Kryssbits
18,5836 kr - 20,91 kr 100 I lager
M5
Naturfärgad
Reny
20.0 mm
Kryssbits
25,7395 kr - 28,9502 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
15.0 mm
Kryssbits
30,4739 kr - 50,2057 kr 200 I lager
M1.6
Ljusbrun
PEEK
2.5 mm
Kryssbits
30,4739 kr - 50,2057 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.6
Ljusbrun
PEEK
3.5 mm
Kryssbits
129,0244 kr - 203,2039 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PPS
30.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PPS Ljusbrun

10343364

Prisintervall
16,6926 kr - 14,8424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PPS Ljusbrun

10343531

Prisintervall
37,4121 kr - 33,2492 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 30.0 mm PPS Ljusbrun

10343470

Prisintervall
41,5615 kr - 36,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 6.0 mm Reny Naturfärgad

10343722

Prisintervall
6,5709 kr - 5,8499 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343807

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 5.0 mm Reny Naturfärgad

10343715

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

10343661

Prisintervall
145,1892 kr - 92,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 8.0 mm PPS Ljusbrun

10343371

Prisintervall
18,7605 kr - 16,679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 8.0 mm PPS Ljusbrun

10343333

Prisintervall
18,7605 kr - 16,679 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Reny Naturfärgad

10343944

Prisintervall
8,4347 kr - 7,496 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm Reny Naturfärgad

10344071

Prisintervall
50,2955 kr - 44,7041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Reny Naturfärgad

10343982

Prisintervall
15,9035 kr - 14,135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm Reny Naturfärgad

10344064

Prisintervall
29,576 kr - 26,2837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 30.0 mm Reny Naturfärgad

10344149

Prisintervall
41,3846 kr - 36,7863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm Reny Naturfärgad

10344101

Prisintervall
26,2565 kr - 23,3452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Reny Naturfärgad

10344057

Prisintervall
20,91 kr - 18,5836 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 15.0 mm Reny Naturfärgad

10344118

Prisintervall
28,9502 kr - 25,7395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.6 2.5 mm PEEK Ljusbrun

10342305

Prisintervall
50,2057 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.3 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.6
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.6 3.5 mm PEEK Ljusbrun

10342329

Prisintervall
50,2057 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.3 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.6
  • Gängans längd
    3.5 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 30.0 mm PPS Ljusbrun

10343685

Prisintervall
203,2039 kr - 129,0244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud