Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,5475 kr - 35,4347 kr | 88 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
| 34,0674 kr - 45,4612 kr | 42 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
| 28,9402 kr - 38,625 kr | 152 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
| 28,2566 kr - 37,5995 kr | 210 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 27,573 kr - 36,8019 kr | 12 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 25,636 kr - 34,1814 kr | 190 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta