Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M6 10.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20238056

Tillverkarens artikelnummer:

20238056

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 40,6758 kr
100 - 249 36,5741 kr
250 - 499 34,5232 kr
500 - 999 32,5862 kr
1000 + 30,5354 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,68 kr

1 x 40,6758 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 10.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss