Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M3 10.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237813

Tillverkarens artikelnummer:

20237813

210 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,5995 kr
100 - 249 33,8396 kr
250 - 499 32,0165 kr
500 - 999 30,0796 kr
1000 + 28,2566 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,60 kr

1 x 37,5995 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 10.0
d1 M3
d2 6.0
D3 1.0
H1 1.7
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss