Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
0,4265 kr - 0,5946 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
8.0 mm
Bits med spår
1,0843 kr - 1,0843 kr 900 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
0,5601 kr - 0,7799 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
20.0 mm
Bits med spår
8,8188 kr - 25,7382 kr 1005 I lager
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Bits med spår
2,0826 kr - 2,0826 kr 500 I lager
M8
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
0,3447 kr - 0,4797 kr 13499 I lager
M3
Vit
DIN 963
Mjukt stål
6.0 mm
Bits med spår
2,298 kr - 2,298 kr 13088 I lager
M5
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6822 kr 500 I lager
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
6.0 mm
Bits med spår
0,3806 kr - 0,3806 kr 28000 I lager
M4
Naturfärgad
PA
10.0 mm
Bits med spår
0,9091 kr - 0,9091 kr 2000 I lager
M4
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
0,9134 kr - 0,9134 kr 61370 I lager
M3
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Bits med spår
0,4208 kr - 0,586 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Vit
DIN 963
Mjukt stål
12.0 mm
Bits med spår
1,0298 kr - 1,0298 kr 42700 I lager
M6
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6822 kr 2000 I lager
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
12.0 mm
Bits med spår
0,6808 kr - 1,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
DIN 963
Mjukt stål
12.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 500 I lager
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
21,5299 kr - 44,0509 kr 240 I lager
M5
Ljusbrun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
25,3648 kr - 51,8643 kr 995 I lager
M5
Ljusbrun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
  • av 25
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10488294


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Mjukt stål Vit

10183038

Prisintervall
0,5946 kr - 0,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10052143

Prisintervall
1,0843 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Mjukt stål Vit

10183076

Prisintervall
0,7799 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M10 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10330685

Prisintervall
25,7382 kr - 8,8188 kr

Lagernivåer
1005 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10052181

Prisintervall
2,0826 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    6.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Maskinskruv Försänkt huvud Bits med spår M3 6.0 mm Mjukt stål Vit

10182963

Prisintervall
0,4797 kr - 0,3447 kr

Lagernivåer
13499 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm PA Naturfärgad

10052136

Prisintervall
2,298 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
13088 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Mjukt stål Vit

10183021

Prisintervall
0,6822 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm PA Naturfärgad

10052068

Prisintervall
0,3806 kr - 0,3806 kr

Lagernivåer
28000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm PA Naturfärgad

10052105

Prisintervall
0,9091 kr - 0,9091 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm PA Naturfärgad

10052020

Prisintervall
0,9134 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
61370 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Mjukt stål Vit

10182994

Prisintervall
0,586 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm PA Naturfärgad

10052174

Prisintervall
1,0298 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
42700 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Mjukt stål Vit

10183052

Prisintervall
0,6822 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Mjukt stål Vit

10183090

Prisintervall
1,08 kr - 0,6808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10329917

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Kryssbits M5 PEEK Ljusbrun

10220054

Prisintervall
44,0509 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PEEK Ljusbrun

10220061

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10220023

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud