Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1688 kr - 2,1688 kr | 13670 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3698 kr - 2,3698 kr | 2400 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0251 kr - 2,0251 kr | 13880 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0969 kr - 2,0969 kr | 10300 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1418 kr - 1,1418 kr | 30000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2447 kr - 1,2447 kr | 15654 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0212 kr - 1,0212 kr | 16293 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3213 kr - 1,3213 kr | 19050 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9964 kr - 1,9964 kr | 7100 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7666 kr - 1,7666 kr | 3392 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10051184 | 1,8671 kr - 1,8671 kr | 14900 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
|
| 1,6086 kr - 1,6086 kr | 19758 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2438 kr - 1,2438 kr | 3083 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,614 kr - 2,614 kr | 34700 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0212 kr - 1,0212 kr | 7990 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7379 kr - 1,7379 kr | 51421 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,982 kr - 1,982 kr | 3633 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4327 kr - 3,4327 kr | 4100 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2438 kr - 1,2438 kr | 1390 I lager |
M3
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10050842 | 1,2926 kr - 1,2926 kr | 1915 I lager |
M3
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bits med spår
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta