Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 6.7 mm PVDF Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10051412

Tillverkarens artikelnummer:

0100420500VR

4100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 3,5357 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

353,57 kr

100 x 3,5357 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängans längd 6.7 mm
Gängstorlek M6
Färg Naturfärgad
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer ISO 2009
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss