Meny Sök

Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10051092

Tillverkarens artikelnummer:

0100240000VR

30000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,1761 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 176,10 kr

1000 x 1,1761 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 2.7 mm
Gängans längd 27.3 mm
Gängstorlek M4
Färg Naturfärgad
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer DIN 963
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer ISO 2009

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss