Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4624 kr - 0,7856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 14,7219 kr - 21,8028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6434 kr - 1,0944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7612 kr - 1,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9881 kr - 1,6804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9493 kr - 1,6373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 6,2909 kr - 11,0163 kr | 50 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10,9301 kr - 19,1026 kr | 290 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,5979 kr - 22,2193 kr | 211 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,0988 kr - 17,4221 kr | 3400 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4758 kr - 11,8637 kr | 325 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3558 kr - 1,8815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3558 kr - 1,8815 kr | 1059 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5368 kr - 2,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,409 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7666 kr - 3,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9677 kr - 3,5763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6284 kr - 4,7972 kr | 10 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,3321 kr - 11,3753 kr | 1025 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,9641 kr - 13,5154 kr | 74 I lager |
M8
|
Svart
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta