Meny Sök

Skruv Bits med spår M5 25.0 mm PP Naturfärgad

En försänkt skruv av naturfärgad polypropen (PP), skårat huvud, utgör en fästanordning med låg vikt som kan användas för många ändamål i olika branscher. PP innebär en god balans mellan mekaniska styrka och isoleringsegenskaper.
Essentra artikelnummer:

10402214

Tillverkarens artikelnummer:

543052500011

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,2782 kr
500 - 999 0,9838 kr
1000 + 0,7612 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

127,82 kr

100 x 1,2782 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 2.7 mm
Gängans längd 25.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Huvud med metalltand
Specifikationer ISO 2009, DIN 963
Commodity Code 3926909790
Specifikationer ISO 2009
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss