Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,4763 kr - 63,3764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10279199 | 38,9372 kr - 75,4925 kr | 858 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
| 66,132 kr - 66,132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 80,564 kr - 80,564 kr | 293 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 33,4085 kr - 33,4085 kr | 6 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 40,3254 kr - 40,3254 kr | 60 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 46,6963 kr - 97,55 kr | 150 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 31,9545 kr - 67,1045 kr | 168 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 46,8962 kr - 103,4527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,6427 kr - 48,1537 kr | 3416 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 66,132 kr - 66,132 kr | 10 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 92,3912 kr - 92,3912 kr | 36 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 47,2171 kr - 47,2171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 32,5437 kr - 32,5437 kr | 10 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 55,5316 kr - 81,836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.157 in
54.8 mm
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyren
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,2262 kr - 48,775 kr | 402 I lager |
0.953 in
24.2 mm
|
Vit
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 31,9545 kr - 67,1045 kr | 392 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 55,5315 kr - 81,836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
|
Polypropen
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 35,5086 kr - 75,4925 kr | 480 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 64,6595 kr - 64,6595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta