Meny Sök

Magnetlås 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Vit

Essentra artikelnummer:

10201664

Tillverkarens artikelnummer:

1222620

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 97,55 kr
50 + 46,6963 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

487,75 kr

5 x 97,55 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 14.0 mm
Totallängd 64.0 mm
Total bredd 10.0 mm
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Fodral material ABS
Färg Vit
Monteringstyp Snäppfäste
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Snäppmontering
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss