Meny Sök

Magnetlås 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Svart

Essentra artikelnummer:

10201732

Tillverkarens artikelnummer:

1222627

392 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 65,15 kr
200 + 31,0238 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 303,00 kr

20 x 65,15 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 13.5 mm
Totallängd 40.0 mm
Total bredd 10.0 mm
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Fodral material ABS
Färg Svart
Monteringstyp Snäppfäste
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Snäppmontering
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss