Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5596 kr - 61,5305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10279199 | 37,8031 kr - 73,2937 kr | 958 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
| 64,2058 kr - 64,2058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 78,2175 kr - 78,2175 kr | 293 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10279175 | 21,9832 kr - 46,7511 kr | 2037 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 55,2595 kr - 112,5044 kr | 788 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 64,0265 kr - 64,0265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 55,8591 kr - 55,8591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 53,3364 kr - 53,3364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 16,2576 kr - 41,6236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 111,8868 kr - 234,9623 kr | 319 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 20,9123 kr - 40,6936 kr | 180 I lager |
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 64,2058 kr - 64,2058 kr | 10 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 89,7002 kr - 89,7002 kr | 36 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 45,8418 kr - 45,8418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 31,5958 kr - 31,5958 kr | 10 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 53,9141 kr - 79,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.157 in
54.8 mm
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyren
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 22,5497 kr - 47,3544 kr | 402 I lager |
0.953 in
24.2 mm
|
Vit
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 31,0238 kr - 65,15 kr | 392 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 43,2851 kr - 43,2851 kr | 346 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta