Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,9141 kr - 79,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
|
Polypropen
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 34,4743 kr - 73,2937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 62,7762 kr - 62,7762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 61,7335 kr - 61,7335 kr | 1656 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 43,2851 kr - 43,2851 kr | 346 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 14,734 kr - 21,572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
Vit
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 53,5891 kr - 112,5044 kr | 194 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,5303 kr - 100,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.52 in
64.0 mm
|
Vit
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 30,5596 kr - 61,5305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10279199 | 37,8031 kr - 73,2937 kr | 1058 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
| 64,2058 kr - 64,2058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 78,2175 kr - 78,2175 kr | 293 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 32,4355 kr - 32,4355 kr | 6 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 39,1509 kr - 39,1509 kr | 60 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 45,3362 kr - 94,7088 kr | 200 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 31,0238 kr - 65,15 kr | 168 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,5303 kr - 100,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 64,0265 kr - 64,0265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 55,8591 kr - 55,8591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 53,3364 kr - 53,3364 kr | 140 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta