Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,8947 kr - 474,1472 kr | 26 I lager |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 50,7009 kr - 111,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 117,0756 kr - 244,6141 kr | 248 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 129,4095 kr - 301,3187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 136,4249 kr - 286,4924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 67,1706 kr - 68,583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 33,0346 kr - 69,071 kr | 100 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10272589 | 71,0158 kr - 134,5227 kr | 600 I lager |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Vit
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| 101,1146 kr - 224,715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 75,2614 kr - 158,049 kr | 46 I lager |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 29,1909 kr - 29,8187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,2082 kr - 56,1014 kr | 285 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 107,0071 kr - 224,715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 79,5703 kr - 167,0977 kr | 29 I lager |
PP
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 169,4819 kr - 355,912 kr | 50 I lager |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 50,7009 kr - 111,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 96,4943 kr - 201,784 kr | 246 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,7579 kr - 48,2592 kr | 5860 I lager |
PS
|
Hake
|
1.89 in
48.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 18,0105 kr - 37,4009 kr | 20 I lager |
Polyeten
|
Hake
|
1.614 in
41.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,3952 kr - 44,3381 kr | 2750 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta