Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Det ledade ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Totallängd | Inre höjd | Hålstorlek | Total bredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10038055 | 0,7745 kr - 1,0613 kr | 2594 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
|
| 0,7651 kr - 1,0503 kr | 162776 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,7745 kr - 1,0613 kr | 13248 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,7745 kr - 1,0613 kr | 21597 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 4,7462 kr - 5,8595 kr | 21910 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 0,7651 kr - 1,0503 kr | 10050 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,9551 kr - 1,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,7651 kr - 1,0503 kr | 175000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,7651 kr - 1,0503 kr | 432828 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,9551 kr - 1,3132 kr | 3998 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,9551 kr - 1,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 1,7742 kr - 2,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
0.065 in
1.65 mm
|
|
||
| 0,7651 kr - 1,0503 kr | 12000 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 2,1227 kr - 2,4236 kr | 13000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,9551 kr - 1,3132 kr | 30580 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 1,7109 kr - 1,9643 kr | 809 I lager |
0.42 in
10.67 mm
|
|
0.19 in
4.83 mm
|
|
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 1000 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 1,4894 kr - 1,8388 kr | 2119 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 4,3116 kr - 5,323 kr | 22843 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 4,3116 kr - 5,323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta