LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5668 kr - 1,5668 kr | 1001 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7325 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4268 kr - 1,4268 kr | 3000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 1,3304 kr - 1,3304 kr | 2017 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5394 kr - 1,5394 kr | 2011 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3724 kr - 1,3724 kr | 1005 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,6714 kr - 1,6714 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0174 kr - 1,0174 kr | 674298 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4472 kr - 1,4472 kr | 2080 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2032 kr - 1,2032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,84 kr - 1,84 kr | 13280 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,936 kr - 1,936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,4436 kr - 1,4436 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7373 kr - 1,7373 kr | 12000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9629 kr - 1,9629 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,8558 kr - 1,8558 kr | 10393 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,4281 kr - 1,4281 kr | 2165 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7969 kr - 1,7969 kr | 2166 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta