Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
1,8949 kr - 1,8949 kr 599 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
23.0 mm
1,8022 kr - 1,8022 kr 1000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
27.0 mm
1,0931 kr - 1,0931 kr 198 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
7.0 mm
1,4791 kr - 1,4791 kr 2051 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
15.0 mm
1,7632 kr - 1,7632 kr 2967 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
20.0 mm
1,0028 kr - 1,0028 kr 56903 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
4.0 mm
1,3827 kr - 1,3827 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
13.0 mm
1,9193 kr - 1,9193 kr 2000 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
25.0 mm
1,0357 kr - 1,0357 kr 998 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
5.0 mm
1,4418 kr - 1,4418 kr 18448 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
15.0 mm
1,3723 kr - 1,3723 kr 1138 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
11.0 mm
1,4281 kr - 1,4281 kr 2165 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
16.0 mm
1,7969 kr - 1,7969 kr 2166 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
26.0 mm
1,7584 kr - 1,7584 kr 491 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
19.0 mm
1,8056 kr - 1,8056 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
25.0 mm
1,0174 kr - 1,0174 kr 674298 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
5.0 mm
1,4472 kr - 1,4472 kr 2080 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
14.0 mm
1,2032 kr - 1,2032 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
19.0 mm
1,84 kr - 1,84 kr 14280 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
24.0 mm
  • av 4
LED med distans 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109441

Prisintervall
1,8949 kr - 1,8949 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109472

Prisintervall
1,8022 kr - 1,8022 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109540

Prisintervall
1,0931 kr - 1,0931 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109625

Prisintervall
1,4791 kr - 1,4791 kr

Lagernivåer
2051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109670

Prisintervall
1,7632 kr - 1,7632 kr

Lagernivåer
2967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109786

Prisintervall
1,0028 kr - 1,0028 kr

Lagernivåer
56903 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109861

Prisintervall
1,3827 kr - 1,3827 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109724

Prisintervall
1,9193 kr - 1,9193 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109793

Prisintervall
1,0357 kr - 1,0357 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109878

Prisintervall
1,4418 kr - 1,4418 kr

Lagernivåer
18448 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109335

Prisintervall
1,3723 kr - 1,3723 kr

Lagernivåer
1138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109380

Prisintervall
1,4281 kr - 1,4281 kr

Lagernivåer
2165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109434

Prisintervall
1,7969 kr - 1,7969 kr

Lagernivåer
2166 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109915

Prisintervall
1,7584 kr - 1,7584 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109953

Prisintervall
1,8056 kr - 1,8056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109526

Prisintervall
1,0174 kr - 1,0174 kr

Lagernivåer
674298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109618

Prisintervall
1,4472 kr - 1,4472 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109663

Prisintervall
1,2032 kr - 1,2032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109717

Prisintervall
1,84 kr - 1,84 kr

Lagernivåer
14280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm