Meny Sök

LED med distans 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

Rund massiv distans för 5 mm (T1 3/4) LED. Isolerar mot terminaler skyddar mot böjning.
Essentra artikelnummer:

10109403

Tillverkarens artikelnummer:

LEDM-1-18

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6714 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 671,40 kr

1000 x 1,6714 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Form Rund
Kompatibel LED-typ (alla) T-1 3/4,5 mm
Total diameter 5.1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss