Meny Sök

Låsande skruvar med bricka

I produktion

Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.

Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.

Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.

  • Konstruerad av rostfritt stål, med motståndskraft mot korrosion. De erbjuder utmärkt styrka, hållbarhet och lång livslängd.
  • Ett populärt val inom byggsektorn, industriell maskinteknik och fordonsapplikationer.
  • Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC (vanligtvis motsvarande ISO 4762)
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Köp
43,909 kr - 62,7272 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
47,1024 kr - 67,2892 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
66,9471 kr - 95,5735 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
53,1471 kr - 75,957 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
56,6826 kr - 80,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
57,4809 kr - 82,1157 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
64,7801 kr - 92,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
60.0
8.0
13.0
6.0
70,9388 kr - 101,276 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
80.0
8.0
13.0
6.0
70,7107 kr - 101,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
52,0066 kr - 74,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
56,2264 kr - 80,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
74,2462 kr - 106,0661 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
125,5686 kr - 179,40 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
45.0
16.0
24.0
12.0
135,0347 kr - 192,8578 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
100.0
16.0
24.0
12.0
123,5157 kr - 176,4347 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
127,3933 kr - 181,909 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
79,8347 kr - 114,0495 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
79,8347 kr - 114,0495 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
90,4413 kr - 129,2181 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
80,633 kr - 115,19 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
  • av 4
Låsskruv M2.5 5.0 303 Rostfritt stål

20758677

Prisintervall
62,7272 kr - 43,909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Låsskruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20758738

Prisintervall
67,2892 kr - 47,1024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759148

Prisintervall
95,5735 kr - 66,9471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 30.0 303 Rostfritt stål

20758974

Prisintervall
75,957 kr - 53,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 50.0 303 Rostfritt stål

20759001

Prisintervall
80,9752 kr - 56,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 35.0 303 Rostfritt stål

20759070

Prisintervall
82,1157 kr - 57,4809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 60.0 303 Rostfritt stål

20759117

Prisintervall
92,4942 kr - 64,7801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 80.0 303 Rostfritt stål

20759124

Prisintervall
101,276 kr - 70,9388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759162

Prisintervall
101,0479 kr - 70,7107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 16.0 303 Rostfritt stål

20759032

Prisintervall
74,3603 kr - 52,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 30.0 303 Rostfritt stål

20759063

Prisintervall
80,2909 kr - 56,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759186

Prisintervall
106,0661 kr - 74,2462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759322

Prisintervall
179,40 kr - 125,5686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759377

Prisintervall
192,8578 kr - 135,0347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759308

Prisintervall
176,4347 kr - 123,5157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759339

Prisintervall
181,909 kr - 127,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759209

Prisintervall
114,0495 kr - 79,8347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759230

Prisintervall
114,0495 kr - 79,8347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759292

Prisintervall
129,2181 kr - 90,4413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759247

Prisintervall
115,19 kr - 80,633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0